Menu Search

Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/4-11 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra artikelnummer:

10085707

Oud artikelnummer:

12614

1600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 1,0796
800 + € 0,5461
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 86,37

80 x € 1,0796

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 49.5 mm
H 18.7 mm
L 12.9 mm
Draadmaat 1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Schroefdraadstandaard BSP
PD 11.0 mm
Materiaal LDPE - PIR
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op