Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2.5 11.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders met onvolledig schroefdraad biedt een veilige houvast en een vlakke zitting zonder de noodzaak deze te koppelen met een sluitring.
Essentra artikelnummer:

10200049

Fabrikant artikelnummer:

1221455

295 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,2698
500 - 1999 € 1,1419
2000 + € 1,0171
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 126,98

100 x € 1,2698

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 11.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Lengte interne schroefdraad 6.0 mm
Draadmaat M2.5
Draadtype Metric
Type Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad
Afstandhoudervorm Zeskant
Massief materiaal RVS 303
Voltooien RVS
Specificaties DIN 76-B
Standaard BR
Standaard DIN
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op