Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,529 - € 0,6367 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Geen afwerking
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8309 - € 0,9971 | 5 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Geen afwerking
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5865 - € 0,7038 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Geen afwerking
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,5758 - € 0,691 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Geen afwerking
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,6305 - € 0,7881 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,568 - € 0,7101 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6846 - € 0,8222 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Geen afwerking
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6526 - € 0,7838 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Geen afwerking
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9502 - € 1,1853 | 300 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,7582 - € 0,9485 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4063 - € 0,4766 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2879 - € 0,3375 | 8 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2927 - € 0,3423 | 458 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3631 - € 0,4543 | Vraag de levertijd aan hier |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4814 - € 0,5662 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4744 - € 0,5571 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,6008 - € 0,7054 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3964 - € 0,465 | 700 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3722 - € 0,435 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3679 - € 0,4319 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan