Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8716 - € 1,0443 | 894 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3312 - € 0,3972 | 1500 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3265 - € 0,409 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3483 - € 0,4339 | 900 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3375 - € 0,4047 | 2270 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 10,2847 - € 10,2847 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,3631 - € 0,4351 | 1000 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3964 - € 0,4744 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,412 - € 0,4947 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3407 - € 0,4082 | 1300 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3405 - € 0,4245 | 199 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5902 - € 0,707 | 898 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,4974 - € 0,5934 | 186 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6046 - € 0,7246 | 5092 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3312 - € 0,4136 | 80 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3654 - € 0,4587 | 600 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3727 - € 0,4462 | 201 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4207 - € 0,5039 | 4209 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3487 - € 0,4191 | 500 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3855 - € 0,4591 | 798 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm