Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

Deze zelftappende mannelijk naar vrouwelijke afstandhouder maakt installatie eenvoudig door recht in panelen te schroeven zonder moeren of ringen.
Essentra artikelnummer:

10644584

Oud artikelnummer:

1259809

700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,465
1000 + € 0,3964
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 46,50

100 x € 0,465

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte afstandhouder 12.0 mm
Draadlengte 5.0 mm
Kleur Naturel
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M2.5
Draadtype Metric
Type Male-Female Undercut Spacer
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op