Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 13.0 mm M8 70.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders met onvolledig schroefdraad biedt een veilige houvast en een vlakke zitting zonder de noodzaak deze te koppelen met een sluitring.
Essentra artikelnummer:

10633069

Oud artikelnummer:

1221338

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 10,2847
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 1.028,47

100 x € 10,2847

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 13.0 mm
Lengte afstandhouder 70.0 mm
Draadlengte 14.0 mm
Kleur Naturel
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M8
Draadtype Metric
Type Male-Female Undercut Spacer
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op