Menu Search

Afstandhouders

Op voorraad

Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.

Serie: SR2702

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
703 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Sleutelwijdte Voltooien Draadlengte Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,5936 - € 1,2466 15860 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
Vernikkeld
8.0 mm
18.0 mm
€ 0,4006 - € 0,4006 14917 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
Vernikkeld
3.0 mm
8.0 mm
€ 0,3903 - € 0,3903 18936 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
4.0 mm
8.0 mm
€ 0,5302 - € 1,1134 9600 Op voorraad
M4
7.0 mm
Vernikkeld
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,6123 - € 0,6123 7100 Op voorraad
M3
5.5 mm
Vernikkeld
9.0 mm
20.0 mm
€ 0,5669 - € 1,1905 45740 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
9.0 mm
20.0 mm
€ 0,6188 - € 1,2996 Vraag de levertijd aan hier
M3
5.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,5817 - € 0,5817 7816 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
8.5 mm
17.0 mm
€ 0,389 - € 0,389 20950 Op voorraad
M3
5.5 mm
Vernikkeld
4.0 mm
8.0 mm
€ 0,6975 - € 1,4648 12200 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
30.0 mm
€ 0,9553 - € 2,006 1230 Op voorraad
M4
7.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,552 - € 1,1593 56390 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
7.5 mm
15.0 mm
€ 0,4048 - € 0,4048 42500 Op voorraad
M3
5.5 mm
Vernikkeld
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,785 - € 1,6486 9270 Op voorraad
M4
7.0 mm
Vernikkeld
9.0 mm
18.0 mm
€ 1,6713 - € 3,5098 6848 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
50.0 mm
€ 0,6872 - € 0,6872 Vraag de levertijd aan hier
M3
5.5 mm
Vernikkeld
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,4214 - € 0,4214 7100 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,5698 - € 1,1967 6000 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
Vernikkeld
7.5 mm
15.0 mm
€ 0,791 - € 0,791 1010 Op voorraad
M5
8.0 mm
Vernikkeld
7.5 mm
15.0 mm
€ 0,5031 - € 0,5031 7398 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
4.0 mm
8.0 mm
  • van 36
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M2.5 18.0 mm

20069322

Prijsbereik
€ 1,2466 - € 0,5936

Voorraadniveaus
15860 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    18.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M2.5 8.0 mm

20069483

Prijsbereik
€ 0,4006 - € 0,4006

Voorraadniveaus
14917 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Draadlengte
    3.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 8.0 mm

20069490

Prijsbereik
€ 0,3903 - € 0,3903

Voorraadniveaus
18936 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M4 10.0 mm

20069513

Prijsbereik
€ 1,1134 - € 0,5302

Voorraadniveaus
9600 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 20.0 mm

20069162

Prijsbereik
€ 0,6123 - € 0,6123

Voorraadniveaus
7100 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    20.0 mm
  • Draadlengte
    9.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 20.0 mm

20069360

Prijsbereik
€ 1,1905 - € 0,5669

Voorraadniveaus
45740 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    20.0 mm
  • Draadlengte
    9.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 25.0 mm

20069384

Prijsbereik
€ 1,2996 - € 0,6188

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 17.0 mm

20069315

Prijsbereik
€ 0,5817 - € 0,5817

Voorraadniveaus
7816 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    17.0 mm
  • Draadlengte
    8.5 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 8.0 mm

20069193

Prijsbereik
€ 0,389 - € 0,389

Voorraadniveaus
20950 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 30.0 mm

20069391

Prijsbereik
€ 1,4648 - € 0,6975

Voorraadniveaus
12200 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M4 25.0 mm

20069575

Prijsbereik
€ 2,006 - € 0,9553

Voorraadniveaus
1230 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 15.0 mm

20069292

Prijsbereik
€ 1,1593 - € 0,552

Voorraadniveaus
56390 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Draadlengte
    7.5 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 10.0 mm

20069131

Prijsbereik
€ 0,4048 - € 0,4048

Voorraadniveaus
42500 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M4 18.0 mm

20069551

Prijsbereik
€ 1,6486 - € 0,785

Voorraadniveaus
9270 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    18.0 mm
  • Draadlengte
    9.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 50.0 mm Staal

20054366

Prijsbereik
€ 3,5098 - € 1,6713

Voorraadniveaus
6848 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    50.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 25.0 mm

20124557

Prijsbereik
€ 0,6872 - € 0,6872

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 10.0 mm

20124489

Prijsbereik
€ 0,4214 - € 0,4214

Voorraadniveaus
7100 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M2.5 15.0 mm

20124441

Prijsbereik
€ 1,1967 - € 0,5698

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Draadlengte
    7.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M5 15.0 mm

20124649

Prijsbereik
€ 0,791 - € 0,791

Voorraadniveaus
1010 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Draadlengte
    7.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Prijsbereik
€ 0,5031 - € 0,5031

Voorraadniveaus
7398 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt