Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 20.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra artikelnummer:

20069162

Oud artikelnummer:

301320140050

12619 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,5956
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 59,56

100 x € 0,5956

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.5 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 9.0 mm
Kleur Messing
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M3
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op