Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1829 - € 0,3342 | 600 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,0129 - € 1,729 | 50 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,8474 - € 1,6621 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,7117 - € 1,396 | 508 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,4696 - € 2,0892 | 600 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,8904 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,7808 - € 3,3836 | 453 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,5993 - € 2,7376 | 425 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,1249 - € 1,9886 | 200 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,7628 - € 1,4989 | 50 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,279 - € 2,8006 | 2175 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 3,7029 - € 5,5904 | 50 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,9595 - € 3,7462 | 100 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,6337 - € 0,9987 | 4500 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8789 - € 1,729 | 2150 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,7288 - € 1,4296 | 5550 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,6281 - € 3,5732 | 4585 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,6137 - € 3,5444 | 50 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 3,1554 - € 4,7835 | 50 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,6137 - € 3,5588 | 3079 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan