Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5223 - € 0,5223 | 3182 Op voorraad |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5401 - € 1,1344 | 429 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,463 - € 0,463 | 29500 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6826 - € 1,4335 | 1939 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4942 - € 0,4942 | 15018 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,4696 - € 1,4696 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3888 - € 0,3888 | 4397 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4214 - € 0,4214 | 4319 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6069 - € 1,2747 | 6830 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,6887 - € 1,4463 | 5900 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5016 - € 1,0533 | 500 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6095 - € 1,2798 | 8210 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4674 - € 0,4674 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4971 - € 0,4971 | 340 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5906 - € 0,5906 | 7788 Op voorraad |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5535 - € 0,5535 | 7429 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| € 1,4721 - € 1,4721 | 217 Op voorraad |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5773 - € 1,2123 | 6270 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,6641 - € 1,3948 | 11100 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm