Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 5.5 mm M3 20.0 mm Staal

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Essentra artikelnummer:

20054137

Oud artikelnummer:

301320141152

8610 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,245
100 + € 0,5929
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 12,45

10 x € 1,245

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.5 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 9.0 mm
Kleur Staal
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Zacht staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M3
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op