Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3478 - € 0,4164 | 105 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,4256 - € 0,4256 | 900 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,3539 - € 0,4256 | 10769 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,4058 | 6 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,331 - € 0,3966 | 1028 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,4058 | 700 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,3794 - € 0,4546 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,8558 - € 1,0269 | 900 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,1613 - € 1,3949 | 1300 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,4295 - € 1,7167 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,3312 - € 0,4136 | 1080 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3654 - € 0,4587 | 600 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3794 - € 0,4727 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,3471 - € 0,4159 | 1043 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3375 - € 0,4047 | 4270 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3341 - € 0,4012 | 75 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,7582 - € 0,9485 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3647 - € 0,4367 | 1280 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4623 - € 0,5566 | 2613 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,423 - € 0,5083 | 2200 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm