Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5031 - € 1,0564 | 2020 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,3053 - € 2,7413 | 9245 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,555 - € 1,1655 | 4800 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4006 - € 0,4006 | 14717 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5302 - € 1,1134 | 13000 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4957 - € 1,0409 | 7600 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,7657 - € 1,6081 | 11750 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5016 - € 0,5016 | 8952 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,4674 - € 0,4674 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3888 - € 0,3888 | 4897 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,9553 - € 2,006 | 2990 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,6975 - € 1,4648 | 3700 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,6188 - € 1,2996 | 2330 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3903 - € 0,3903 | 6036 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3828 - € 0,3828 | 3700 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,5387 - € 0,5387 | 10700 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,5951 - € 1,2497 | 57900 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5817 - € 0,5817 | 7216 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,552 - € 1,1593 | 53790 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4048 - € 0,4048 | 42000 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm