Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0445 - € 1,3053 | 100 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,4253 - € 1,7756 | 418 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,851 - € 1,0669 | 100 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,1389 - € 1,4237 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,529 - € 0,6227 | 800 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4271 - € 0,5039 | 150 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9863 - € 1,2313 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geen afwerking
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4588 - € 0,5353 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2879 - € 0,3375 | 57 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3121 - € 0,3667 | 400 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3055 - € 0,3583 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3277 - € 0,3839 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4478 - € 0,5262 | 1047 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2965 - € 0,348 | 600 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4159 - € 0,4863 | 72 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2815 - € 0,3311 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3855 - € 0,4591 | 798 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3312 - € 0,3972 | 1500 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3265 - € 0,409 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3483 - € 0,4339 | 900 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan