Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 5.5 mm M3 20.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van roestvrij staal is eenvoudig in te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen
Essentra artikelnummer:

10225806

Oud artikelnummer:

301320141556

856 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,1227
250 - 999 € 0,9005
1000 + € 0,7909
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 56,14

50 x € 1,1227

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.5 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 9.0 mm
Kleur Staal
Voltooien RVS
Massief materiaal RVS 303
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M3
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op