Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8147 - € 0,8147 | 1275 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,3621 | 998 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5067 - € 0,8368 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,696 - € 1,1501 | 700 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5979 - € 0,9874 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,181 - € 0,2997 | 500 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1003 - € 0,1173 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,2641 | 1000 Op voorraad |
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1149 - € 0,1314 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,9765 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3428 - € 0,371 | 219 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5342 - € 0,8696 | 901 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5951 - € 0,9379 | 374 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5951 - € 0,9379 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,064 - € 1,5285 | 219 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,4897 - € 0,7954 | 200 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,5951 - € 0,9379 | 277 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9171 - € 1,3979 | 97 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,1753 - € 1,3104 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4897 - € 0,7954 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan