Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0981 - € 0,1043 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| € 0,1381 - € 0,1617 | 1481 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0981 - € 0,1043 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| € 0,0955 - € 0,1015 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,601 | 2000 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1929 - € 0,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1381 - € 0,1617 | 1100 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5979 - € 0,9874 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5979 - € 0,9874 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,696 - € 1,1501 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0955 - € 0,1015 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0822 - € 0,1015 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,7954 - € 0,7954 | 500 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5979 - € 0,9874 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,8093 - € 1,3349 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,1149 - € 0,1314 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0932 - € 0,0991 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,5194 - € 0,8577 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8093 - € 1,0004 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,6129 - € 1,0121 | 400 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan