Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0848 - € 1,4083 | 43 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,0848 - € 1,4083 | 2469 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,1991 - € 1,5582 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,6396 - € 0,8934 | 1531 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,6396 - € 0,8934 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,1991 - € 1,5582 | 242 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,5223 - € 0,8459 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9735 - € 1,113 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,0195 - € 1,5582 | 453 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,2762 - € 1,4217 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,8845 - € 1,0566 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,9735 - € 1,113 | 3055 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,9334 - € 1,067 | 1024 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,0655 - € 1,2213 | 70 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,0952 - € 1,2555 | 1100 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,8845 - € 1,0566 | 1492 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,7939 - € 1,1189 | 942 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2849 - € 0,2849 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5698 - € 0,5698 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5698 - € 0,5698 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan