Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1884 - € 0,2522 | 20998 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| € 0,9364 - € 0,9364 | 19315 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9943 - € 0,9943 | 4112 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1722 - € 0,1722 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,9943 - € 0,9943 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9364 - € 0,9364 | 1500 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,0818 - € 1,0818 | 1549 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5847 - € 1,1412 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9943 - € 0,9943 | 4006 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9943 - € 0,9943 | 1500 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,1368 - € 1,1368 | 2500 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,4558 - € 1,4558 | 500 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3042 - € 0,3487 | 3000 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,7657 - € 0,7657 | 6480 Op voorraad |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,9943 - € 0,9943 | 4171 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,5285 - € 1,5285 | Vraag de levertijd aan hier |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9334 - € 1,067 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,503 - € 0,6277 | 1600 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan