Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4674 - € 0,4674 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5402 - € 0,5402 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,4689 - € 1,4662 | 2235 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,1723 - € 1,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2715 - € 0,555 | 1200 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5134 - € 0,9186 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,1204 - € 1,1204 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5402 - € 0,5402 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2448 - € 0,2715 | 1167 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,7939 - € 1,1189 | 206 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4199 - € 0,4437 | Vraag de levertijd aan hier |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5134 - € 0,9186 | 3239 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2582 - € 0,2879 | 251 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4541 - € 0,8162 | 163 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,5137 - € 1,5137 | 2686 Op voorraad |
Zeskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,2112 - € 2,2112 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,7363 - € 1,7363 | 500 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,1204 - € 1,1204 | 4533 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2582 - € 0,2879 | 305 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4036 - € 0,4229 | 1561 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan