Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6886 - € 0,6886 | 1101 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,2374 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3502 - € 0,3695 | 1109 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2285 - € 0,2285 | 10419 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4749 - € 0,7717 | 398 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,8533 - € 0,975 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5223 - € 0,8459 | 1400 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,886 - € 1,3928 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5342 - € 1,021 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4749 - € 0,7717 | 3400 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5951 - € 0,9379 | 1000 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2285 - € 0,2285 | 2528 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,2688 - € 1,2688 | 11 Op voorraad |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,137 - € 2,137 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,4081 - € 0,4081 | 487 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5535 - € 0,5535 | 3341 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,569 - € 0,9252 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Nylon
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3888 - € 0,6945 | 12850 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,0729 - € 1,0729 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5951 - € 0,9379 | 400 Op voorraad |
Rond
|
PA
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan