Menu Ricerca

Tappi terminali tubo con lamelle

Disponibile

I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
43 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore H Tipo impugnatura d h1 Tipo Acquista
1,104 € - 2,4954 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
Bianco
14.2 mm
Con presa per le dita
135.0 mm
1.2 mm
0,1506 € - 0,3249 € 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Rosso
12.0 mm
Con presa per le dita
60.0 mm
1.3 mm
1
0,0523 € - 0,1273 € 93200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
11.6 mm
Con presa per le dita
40.0 mm
1.2 mm
0,1287 € - 0,3656 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
80.0 mm
1.5 mm
0,5112 € - 1,2419 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.2 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
120.0 mm
1.8 mm
1
0,3164 € - 0,8095 € 77130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
100.0 mm
1.5 mm
0,8511 € - 2,0544 € 2075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
125.0 mm
1.0 mm
1
0,3468 € - 0,4062 € 153283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.2 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
120.0 mm
1.8 mm
1,1482 € - 2,3271 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
Rosso
14.2 mm
Con presa per le dita
135.0 mm
1.2 mm
1
0,1851 € - 0,3888 € 20870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
80.0 mm
1.5 mm
1
0,3509 € - 0,7544 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
90.0 mm
1.6 mm
1
0,1283 € - 0,3656 € 22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
12.0 mm
Senza presa per le dita
70.0 mm
1.5 mm
0,185 € - 0,2225 € 4065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Rosso
8.0 mm
Con presa per le dita
30.0 mm
1.0 mm
1
0,9907 € - 2,124 € 14490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
125.0 mm
1.0 mm
0,0588 € - 0,1372 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Rosso
11.7 mm
Con presa per le dita
50.0 mm
1.2 mm
1
0,1464 € - 0,2988 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Rosso
12.0 mm
Con presa per le dita
70.0 mm
1.5 mm
1
0,1101 € - 0,2678 € 53225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Bianco
12.0 mm
Con presa per le dita
60.0 mm
1.3 mm
0,1275 € - 0,3627 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
12.0 mm
Con presa per le dita
70.0 mm
1.5 mm
0,1782 € - 0,218 € 9395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Bianco
8.0 mm
Con presa per le dita
30.0 mm
1.0 mm
0,0802 € - 0,1726 € 229322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
11.7 mm
Con presa per le dita
50.0 mm
1.2 mm
  • di 3
Tappo terminale per tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Bianco

10071380

Fascia di prezzo
2,4954 € - 1,104 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rosso

10092934

Fascia di prezzo
0,3249 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Bianco

10093559

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
93200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Bianco

10093597

Fascia di prezzo
0,3656 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rosso

10093634

Fascia di prezzo
1,2419 € - 0,5112 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 100.0 mm 12.5 mm LDPE Bianco

10093610

Fascia di prezzo
0,8095 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
77130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rosso

10104156

Fascia di prezzo
2,0544 € - 0,8511 €

Livelli di giacenza
2075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Bianco

10093627

Fascia di prezzo
0,4062 € - 0,3468 €

Livelli di giacenza
153283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rosso

10104163

Fascia di prezzo
2,3271 € - 1,1482 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rosso

10092736

Fascia di prezzo
0,3888 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
20870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rosso

10092989

Fascia di prezzo
0,7544 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Bianco

10069905

Fascia di prezzo
0,3656 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rosso

10070901

Fascia di prezzo
0,2225 € - 0,185 €

Livelli di giacenza
4065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Bianco

10071373

Fascia di prezzo
2,124 € - 0,9907 €

Livelli di giacenza
14490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rosso

10092927

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,0588 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rosso

10093016

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Bianco

10093573

Fascia di prezzo
0,2678 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
53225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Bianco

10093580

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Bianco

10069981

Fascia di prezzo
0,218 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
9395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Bianco

10093566

Fascia di prezzo
0,1726 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
229322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco