Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Bianco

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 500 20”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Codice articolo Essentra :

10093559

Codice articolo precedente:

199500

93200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,1273 €
4000 + 0,0523 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

50,92 €

400 x 0,1273 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 40.0 mm
H 11.6 mm
h1 1.2 mm
h 10.8 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci