Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rosso

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10093634

Codice articolo precedente:

199508

6360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 1,2729 €
300 + 0,524 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

38,19 €

30 x 1,2729 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 120.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.8 mm
h 12.2 mm
Colore Rosso
Materiale LDPE - PIR
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci