Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE Bianco

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10069981

Codice articolo precedente:

10254

9395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,218 €
10000 + 0,1782 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

218,00 €

1000 x 0,218 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 30.0 mm
H 8.0 mm
h1 1.0 mm
h 7.8 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci