Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 100.0 mm 12.5 mm LDPE Bianco

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10093610

Codice articolo precedente:

199506

86630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,8095 €
500 - 4999 0,333 €
5000 + 0,3164 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

40,48 €

50 x 0,8095 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 100.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.5 mm
h 12.5 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci