I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.
Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1125, SR5760
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | SW | Colore | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1039 € - 0,1129 € | 15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2966 € - 0,3156 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1784 € | 2742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1529 € - 0,1529 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2522 € - 0,2696 € | 944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,056 € - 0,1008 € | 16106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1335 € - 0,1421 € | 14144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2078 € - 0,2252 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1205 € - 0,1205 € | 4376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 10285831 | 0,2195 € - 0,2195 € | 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
|
| 0,1056 € - 0,1148 € | 12053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2634 € - 0,473 € | 3062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3158 € - 0,5651 € | 2404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7562 € - 1,5882 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rosso
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,154 € - 0,3234 € | 13050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rosso
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1911 € - 0,4013 € | 1967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2067 € - 0,2067 € | 62152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,3356 € - 0,3937 € | 18510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,5495 € - 0,643 € | 3058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrico
|
|
||
| 0,9489 € - 1,1075 € | 4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm