Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ⅞” x 14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10287002

Codice articolo precedente:

498677

2742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,1784 €
1250 - 2499 0,1402 €
2500 - 6249 0,1226 €
6250 - 12499 0,108 €
12500 + 0,0992 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

44,60 €

250 x 0,1784 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 15.0 mm
Dimensioni filettatura 7/8 in - 14 UNF
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3926300090

Il prodotto 498677 sostituisce:

Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 7/8 HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10633472
Codice articolo precedente: 467120

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci