Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Rosso

This 1-5/8"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Codice articolo Essentra :

10149386

Codice articolo precedente:

BLM13B

1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 699 1,5494 €
700 + 0,7378 €
Confezione standard: 700

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

108,46 €

70 x 1,5494 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 54.7 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 38.1 mm
Dimensioni filettatura 1 5/8 - 12 in UNF
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Rosso
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci