Menu Ricerca

Tappi filettati con O-Ring

Disponibile

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1125, SR5760

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura SW Colore L Filettatura standard Tipo Acquista
0,2966 € - 0,3156 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
0,056 € - 0,1008 € 16106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Giallo
10.0 mm
UNF
0,1056 € - 0,1148 € 12053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
0,1039 € - 0,1129 € 15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
UNF
0,0992 € - 0,1784 € 2742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Giallo
13.5 mm
UNF
0,154 € - 0,3234 € 13050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Rosso
8.7 mm
UNF
0,5495 € - 0,643 € 3058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,7265 € - 0,7265 € 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
0,9489 € - 1,1075 € 4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
0,9191 € - 1,0749 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
10286845 0,1444 € - 0,1444 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Giallo
10.0 mm
Metrico
0,2067 € - 0,2067 € 67652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,1718 € - 0,4475 € 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Rosso
12.7 mm
UNF
0,3356 € - 0,3937 € 20510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,1031 € - 0,1031 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Giallo
10.0 mm
Metrico
0,0477 € - 0,0477 € 44678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,2152 € - 0,2506 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,2506 € - 0,4518 € 3568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
0,1035 € - 0,1058 € 46296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
M10 x 1;5
7.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,2195 € - 0,2195 € 89148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M18 x 1;5
13.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
  • di 4
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Giallo

10285855

Fascia di prezzo
0,3156 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/16 in - 12 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Giallo

10286951

Fascia di prezzo
0,1008 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
16106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 24 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Giallo

10286968

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,1056 €

Livelli di giacenza
12053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 20 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Giallo

10286975

Fascia di prezzo
0,1129 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 20 UNF
Tappo filettato Filettatura UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Giallo

10287002

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
2742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Rosso

10149416

Fascia di prezzo
0,3234 € - 0,154 €

Livelli di giacenza
13050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 - 20 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M36 x 1;5 45.0 mm HDPE Giallo

10286890

Fascia di prezzo
0,643 € - 0,5495 €

Livelli di giacenza
3058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Giallo

10285794

Fascia di prezzo
0,7265 € - 0,7265 €

Livelli di giacenza
184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M33 x 2;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M52 x 2;0 60.0 mm HDPE Giallo

10286944

Fascia di prezzo
1,1075 € - 0,9489 €

Livelli di giacenza
4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Giallo

10286937

Fascia di prezzo
1,0749 € - 0,9191 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M48 x 2;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Giallo

10286845

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Giallo

10285718

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
67652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Rosso

10149430

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,1718 €

Livelli di giacenza
5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 - 14 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Giallo

10285749

Fascia di prezzo
0,3937 € - 0,3356 €

Livelli di giacenza
20510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Giallo

10286821

Fascia di prezzo
0,1031 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M12 x 1;5 17.0 mm HDPE Giallo

10286869

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
44678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Giallo

10285732

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M42 x 2;0 50.0 mm HDPE Giallo

10286920

Fascia di prezzo
0,4518 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
3568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M42 x 2;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M10 x 1;5 14.5 mm HDPE Giallo

10286852

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
46296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M18 x 1;5 24.0 mm HDPE Giallo

10285725

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
89148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5