Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M24 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10285749

Codice articolo precedente:

498543

20510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3937 €
2500 - 4999 0,3724 €
5000 + 0,3356 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

98,43 €

250 x 0,3937 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 30.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 17.0 mm
Dimensioni filettatura M24 x 1;5
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 498543 sostituisce:

Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M24 x 1.5 HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10450864
Codice articolo precedente: 467097

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci