Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1⅞” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10287033

Codice articolo precedente:

498680

2804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5513 €
500 - 999 0,4352 €
1000 - 2499 0,3813 €
2500 - 4999 0,3343 €
5000 + 0,3081 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

55,13 €

100 x 0,5513 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 55.0 mm
H 24.0 mm
L 14.0 mm
SW 30.0 mm
Dimensioni filettatura 1 7/8 in - 12 UNF
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3926300090

Il prodotto 498680 sostituisce:

Filettatura UNF 1.7/8 in HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10547823
Codice articolo precedente: 467126

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci