Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ½” x 20 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10286975

Codice articolo precedente:

498674

14080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1129 €
2500 - 4999 0,1107 €
5000 - 12499 0,1085 €
12500 - 24999 0,1062 €
25000 + 0,1039 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

56,45 €

500 x 0,1129 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 19.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Dimensioni filettatura 1/2 in - 20 UNF
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3926300090

Il prodotto 498674 sostituisce:

Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1/2 in HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10450918
Codice articolo precedente: 467116

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci