Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 11⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10285848

Codice articolo precedente:

498554

1877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,2197 €
1250 - 2499 0,2151 €
2500 - 6249 0,2104 €
6250 - 12499 0,2073 €
12500 + 0,2027 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

54,93 €

250 x 0,2197 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 35.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 19.0 mm
Dimensioni filettatura 1 1/16 in - 12 UNF
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 498554 sostituisce:

Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1.1/16 in HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10547816
Codice articolo precedente: 467122

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci