Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 9⁄16” x 18 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10286982

Codice articolo precedente:

498675

4376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,1205 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

60,25 €

500 x 0,1205 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Dimensioni filettatura 9/16 in - 18 UNF
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci