Menu Ricerca

Stringitubi con bullone a T

Disponibile

I morsetti per tubi con testa a T sono stati progettati per collegare tubi e tubazioni che richiedono una tenuta ermetica e a prova di perdite ad alte pressioni. Presentano una struttura robusta con boccole complete. Contiene un ponte, anelli robusti e saldature a tre punti per garantire resistenza e sicurezza. La testa del bullone rialzata facilita il serraggio.

  • Progettati per fissare condotti e tubi flessibili ad alta pressione che richiedono una tenuta salda e stagna
  • Sono durevoli e resistenti a corrosione e usura.
  • Ideali per macchine industriali, attrezzature fuoristrada, macchine agricole per l'irrigazione e veicoli per impieghi gravosi
Materiale: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Colore: Naturale Codice Serie: SR6122, SR6101

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 W Tipo Acquista
1,2834 € - 1,2834 € 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
2,7953 € - 2,7953 € 519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
3,9308 € - 3,9308 € 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1,6581 € - 1,741 € 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
5,2082 € - 5,4976 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
6,9707 € - 6,9707 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
2,6009 € - 2,8854 € 454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
3,0154 € - 3,1693 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
3,7931 € - 4,2266 € Richiedi il lead time qui
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
5,4318 € - 5,4318 € 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
Richiedi il lead time qui
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
9,7721 € - 9,7721 € 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
11,8107 € - 11,8107 € 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
6,8391 € - 6,8391 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
  • di 2
Morsetto per tubi 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10276136

Fascia di prezzo
1,2834 € - 1,2834 €

Livelli di giacenza
217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10276204

Fascia di prezzo
2,7953 € - 2,7953 €

Livelli di giacenza
519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10276235

Fascia di prezzo
3,9308 € - 3,9308 €

Livelli di giacenza
296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10456828


Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10307977

Fascia di prezzo
1,741 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10308004


Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10276174

Fascia di prezzo
5,4976 € - 5,2082 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10629253

Fascia di prezzo
6,9707 € - 6,9707 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10307953


Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10456378


Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10308028

Fascia di prezzo
2,8854 € - 2,6009 €

Livelli di giacenza
454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308059


Livelli di giacenza
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10456385

Fascia di prezzo
3,1693 € - 3,0154 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10308080

Fascia di prezzo
4,2266 € - 3,7931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10276150

Fascia di prezzo
5,4318 € - 5,4318 €

Livelli di giacenza
445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10554470


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090
Morsetto per tubi 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10276228

Fascia di prezzo
9,7721 € - 9,7721 €

Livelli di giacenza
973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acciaio inossidabile

10276266

Fascia di prezzo
11,8107 € - 11,8107 €

Livelli di giacenza
875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10276198

Fascia di prezzo
6,8391 € - 6,8391 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Stile montaggio
    Da infilare
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10307960


Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7307298090