Menu Ricerca

Morsetto per tubi 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 52.0 - 55.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Codice articolo Essentra :

10308028

Codice articolo precedente:

600490

454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,9576 €
500 - 999 2,8048 €
1000 + 2,666 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

147,88 €

50 x 2,9576 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 22.0 mm
d1 52.0 mm
d2 55.0 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 7307298090

Il prodotto 600490 sostituisce:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Intervallo diametro interno - 52 - 55 mm | 2.047 - 2.165 in ; Larghezza - 22.0 mm | 0.866 in ; Da infilare
Codice articolo Essentra : 10349328
Codice articolo precedente: 1464105

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci