Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0972 € - 73,762 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Polimero termoplastico
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 44,1892 € - 86,016 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Plastica
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 23,9075 € - 70,2821 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Termoplastico
|
|
||
| 39,2604 € - 76,3794 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Piastra fissa
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 29,2045 € - 85,8673 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 19,6161 € - 57,701 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Termoplastico
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 31,6265 € - 93,0056 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Gomma
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 19,6869 € - 57,8497 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Termoplastico
|
|
||
| 35,8613 € - 105,4381 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Gomma
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 26,1028 € - 50,8304 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 15,8486 € - 46,6069 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Termoplastico
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 30,4509 € - 59,2476 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
Fenolico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 62,4881 € - 121,6181 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 30,8192 € - 60,0209 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 35,8188 € - 115,9372 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 53,4378 € - 172,9541 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 41,9798 € - 81,7628 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
|
||
| 70,8869 € - 229,4356 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Fenolico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 5,1554 € - 10,053 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 36,2862 € - 117,3946 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare