Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 11 | 68,5679 € |
12 - 47 | 32,6513 € |
48 + | 23,3244 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro ruota | 100.0 mm |
---|---|
Diametro ruota | 3.937 in |
Larghezza ruota | 50.0 mm |
Larghezza ruota | 1.969 in |
Altezza totale | 127.0 mm |
Altezza totale | 5 in |
Capacità di carico | 152.9 kg |
Capacità di carico | 152.9 kg |
Intervallo temperatura | -25 - 260 °C |
Intervallo temperatura | -13 - 500 °F |
Materiale ruota | Termoplastico |
Materiale alloggiamento ruota | Acciaio inossidabile |
Tipo rotella | Ruota girevole con piastra |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare