Menu Ricerca

Ruota con piastra fissa 80.0 mm 35.0 mm Nero

Ruota fissa con anello in gomma e alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10277454

Codice articolo precedente:

494709

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 50,8304 €
16 + 26,1028 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

50,83 €

1 x 50,8304 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro ruota 80.0 mm
Larghezza ruota 35.0 mm
Altezza totale 108.0 mm
Capacità di carico 100.0 kg
Materiale ruota Fenolico
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Tipo rotella Ruota con piastra fissa
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci