Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Nero

Ruota con foro per bullone con freno dotato di anello fenolico e alloggiamento in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

10277539

Codice articolo precedente:

494717

38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 121,6181 €
16 + 62,4881 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

121,62 €

1 x 121,6181 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro ruota 80.0 mm
Larghezza ruota 35.0 mm
Altezza totale 108.0 mm
Capacità di carico 100.0 kg
Materiale ruota Fenolico
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci