Menu Ricerca

Rotella 100.0 mm 150.0 kg Fissaggio a vite 100.0 mm Nero

Ruota girevole con freno e anello fenolico, alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10277409

Codice articolo precedente:

494704

37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 11 81,7628 €
12 + 41,9798 €
Confezione standard: 12

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

81,76 €

1 x 81,7628 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro ruota 100.0 mm
Larghezza ruota 35.0 mm
Altezza totale 127.0 mm
Materiale ruota Fenolico
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci