Menu Ricerca

Ruota con piastra fissa 100.0 mm 35.0 mm Nero

Ruota fissa con anello in gomma e alloggiamento in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

10277560

Codice articolo precedente:

494720

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 11 86,016 €
12 + 44,1892 €
Confezione standard: 12

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

86,02 €

1 x 86,016 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro ruota 100.0 mm
Larghezza ruota 35.0 mm
Altezza totale 127.0 mm
Capacità di carico 150.0 kg
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci