10209028
1337454
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 15 | 93,0056 € |
| 16 - 63 | 44,2884 € |
| 64 + | 31,6265 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro ruota | 3.15 in |
|---|---|
| Diametro ruota | 80.0 mm |
| Larghezza ruota | 35.0 mm |
| Larghezza ruota | 1.378 in |
| Altezza totale | 4.252 in |
| Altezza totale | 108.0 mm |
| Capacità di carico | 100.0 N |
| Capacità di carico | 100.0 N |
| Materiale ruota | Gomma |
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio inossidabile |
| Tipo rotella | Ruota con piastra fissa |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Codice doganale | 7326200090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare