Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 100.0 kg Fissaggio a vite Nero

Ruota girevole con anello fenolico e alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10277379

Codice articolo precedente:

494701

42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 17 60,0209 €
18 + 30,8192 €
Confezione standard: 18

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

60,02 €

1 x 60,0209 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro ruota 80.0 mm
Larghezza ruota 35.0 mm
Altezza totale 108.0 mm
Capacità di carico 100.0 kg
Materiale ruota Fenolico
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci