10209042
1337456
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 11 | 105,4381 € |
| 12 - 47 | 50,2086 € |
| 48 + | 35,8613 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro ruota | 3.937 in |
|---|---|
| Diametro ruota | 100.0 mm |
| Larghezza ruota | 1.378 in |
| Larghezza ruota | 35.0 mm |
| Altezza totale | 5 in |
| Altezza totale | 127.0 mm |
| Capacità di carico | 150.00 N |
| Capacità di carico | 150.00 N |
| Materiale ruota | Gomma |
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio inossidabile |
| Tipo rotella | Ruota con piastra fissa |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Codice doganale | 7326200090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare