Menu Ricerca

Rotelle

Disponibile

Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.

Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
7,5773 € - 15,0201 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
PP
15.0 kg
7,5773 € - 15,0201 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
PP
15.0 kg
2,9742 € - 2,9742 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Bianco
PA
80.0 kg
0,6316 € - 0,6316 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
PP
35.7 kg
3,1017 € - 3,1017 € 712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Bianco
PA
90.0 kg
2,1386 € - 2,1386 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Bianco
PA
80.0 kg
1,0806 € - 1,2024 € 1632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Bianco
PA
60.0 kg
0,5849 € - 0,609 € 6154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Bianco
PA
55.0 kg
5,0704 € - 7,0957 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Bianco
PA
122.0 kg
0,3951 € - 0,5523 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Nero
PP
24.5 kg
1,4588 € - 2,0536 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Nero
PP
50.1 kg
0,7336 € - 1,0268 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Nero
PP
40.8 kg
10,3249 € - 10,3249 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Nero
Plastica
60.0 kg
2,3511 € - 2,606 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
Plastica
50.0 kg
25,8762 € - 76,1117 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Rosso
Ghisa
163.1 kg
38,7931 € - 114,0635 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Rosso
Ghisa
305.9 kg
1,4871 € - 1,4871 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Nero
Plastica
60.0 kg
6,3167 € - 6,3167 € 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Grigio
Plastica
80.0 kg
70,4903 € - 207,2178 € Richiedi il lead time qui
175.0 mm
Rosso
Ghisa
662.8 kg
0,7251 € - 0,8483 € 552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
Plastica
40.0 kg
  • di 3
Ruote girevoli 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Fascia di prezzo
15,0201 € - 7,5773 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    15.0 kg
  • Diametro ruota
    45.0 mm
  • Larghezza ruota
    28.0 mm
Rotella sferica Piastra quadrata 45.0 mm 15.0 kg PP Nero

10292280

Fascia di prezzo
15,0201 € - 7,5773 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    15.0 kg
  • Diametro ruota
    45.0 mm
  • Larghezza ruota
    28.0 mm
Ruota 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Bianco

10270417

Fascia di prezzo
2,9742 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    75.0 mm
  • Larghezza ruota
    23.0 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Nero

10209301

Fascia di prezzo
0,6316 € - 0,6316 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    35.7 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    18.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Bianco

10270431

Fascia di prezzo
3,1017 € - 3,1017 €

Livelli di giacenza
712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    90.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Bianco

10270424

Fascia di prezzo
2,1386 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Bianco

10270400

Fascia di prezzo
1,2024 € - 1,0806 €

Livelli di giacenza
1632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Bianco

10270394

Fascia di prezzo
0,609 € - 0,5849 €

Livelli di giacenza
6154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    55.0 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    17.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Bianco

10209288

Fascia di prezzo
7,0957 € - 5,0704 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    122.0 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Nero

10209295

Fascia di prezzo
0,5523 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    24.5 kg
  • Diametro ruota
    40.0 mm
  • Larghezza ruota
    17.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Nero

10209325

Fascia di prezzo
2,0536 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.1 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Nero

10209318

Fascia di prezzo
1,0268 € - 0,7336 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    40.8 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastica Nero

10270493

Fascia di prezzo
10,3249 € - 10,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    20.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastica Nero

10270479

Fascia di prezzo
2,606 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Ghisa Rosso

10209134

Fascia di prezzo
76,1117 € - 25,8762 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    163.1 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Ghisa Rosso

10209158

Fascia di prezzo
114,0635 € - 38,7931 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    305.9 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastica Nero

10270516

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,4871 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    63.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastica Grigio

10270462

Fascia di prezzo
6,3167 € - 6,3167 €

Livelli di giacenza
396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    28.0 mm
Ruota 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Ghisa Rosso

10209172

Fascia di prezzo
207,2178 € - 70,4903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Capacità di carico
    662.8 kg
  • Diametro ruota
    175.0 mm
  • Larghezza ruota
    40.0 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastica Nero

10270509

Fascia di prezzo
0,8483 € - 0,7251 €

Livelli di giacenza
552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    40.0 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    19.0 mm