Menu Ricerca

Ruota 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Ghisa Rosso

Le gomme per ruote in poliuretano rosso sono ideali per applicazioni gravose come trolley, apparecchiature di sollevamento e cancelli automatici.
Codice articolo Essentra :

10209158

Codice articolo precedente:

1337467

6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 7 114,0635 €
8 - 31 54,3159 €
32 + 38,7931 €
Confezione standard: 8

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

114,06 €

1 x 114,0635 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Ghisa
Colore Rosso
Capacità di carico 305.9 kg
Diametro ruota 125.0 mm
Larghezza ruota 30.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci