Menu Ricerca

Rotella sferica Piastra quadrata 45.0 mm 15.0 kg PP Nero

I piedini di gomma naturale nera sono adatti per applicazioni gravose come trolley, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo Essentra :

10292280

Codice articolo precedente:

499610

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 15,0201 €
100 + 7,5773 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,02 €

1 x 15,0201 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero
Capacità di carico 15.0 kg
Diametro ruota 45.0 mm
Larghezza ruota 28.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci