Menu Ricerca

Ruota 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Bianco

Ruote in poliammide biancha adatte per vetrine, attrezzature per ristorazione, trolley, apparecchiature da ufficio e medicali.
Codice articolo Essentra :

10270400

Codice articolo precedente:

491139

2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
48 - 479 1,1731 €
480 - 959 1,115 €
960 + 1,0543 €
Confezione standard: 48

Ordina a multipli di 48

Totale ordine:

56,31 €

48 x 1,1731 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Colore Bianco
Capacità di carico 60.0 kg
Diametro ruota 60.0 mm
Larghezza ruota 22.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci